Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5241
FUSE 350A 1250V 2KN/110 AR CU

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5241
EAN
5027590456333
UPC
051712260657
Lunghezza/profondità del prodotto
284 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
803.667 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 350A 1250V 2KN/110 AR CU

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
97500 a 1000 V, 135000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
16500
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
80 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
2 
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto