Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5242
Codice del modello: FUSE 400A 1250V 2KN/110 AR CU

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 1250 V, dimensione 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5242
EAN
5027590456340
UPC
051712260664
Lunghezza/profondità del prodotto
284 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
1009 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 400A 1250V 2KN/110 AR CU

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
140000 a 1000 V, 180000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto