Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5243
|
| EAN |
5027590456357
|
| UPC |
051712260671
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
284 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
175 mm
|
| Peso prodotto |
971.333 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 450A 1250V 2KN/110 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Apertura (I2T) |
205000 a 1000 V, 270000 a 1250 V
|
| Pre arc (I2T) |
34000
|
| Perdite di potenza (W) |
90 W
|
| Potere di apertura |
100 kA
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Dimensione fusibile |
2
|