Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5261
Codice del modello: FUSE 550A 690V 2KN/110 AR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5261
EAN
5027590456487
UPC
051712260787
Lunghezza/profondità del prodotto
286 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
619 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 550A 690V 2KN/110 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
550 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
275000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
28000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
80 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto