Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5264
|
| EAN |
5027590456517
|
| UPC |
051712799775
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
652 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 800A 690V 2KN/110 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
840000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
86000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
105 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K Terminali di collegamento a bullone |