Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5164
Codice del modello: FUSE 800A 690V 2/110 AR UC

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 800 A, Taglia fusibile: 2, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, /110 Indicatore visivo, Terminale con fissaggio a bullone

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5164
EAN
5027590456005
UPC
051712260336
Lunghezza/profondità del prodotto
286 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
623 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 800A 690V 2/110 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
575000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
/110 Indicatore visivo
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto