Domande frequenti MyEaton
Il numero di serie è stato segnalato a Eaton come SOSPETTO.
Il formato del numero di serie non appartiene a Eaton e non è valido.
Eaton Bussmann series high speed microswitch, 700V (UL), 690V (IEC), 5A, With Indicator, FuseAccessory, 2.80 mm X 0.50 mm Lug
| Product Name |
Eaton Bussmann series high speed microswitch
|
| Catalog Number |
170H0238
|
| EAN |
5027590439084
|
| UPC |
051712814461
|
| Product Length/Depth |
57 mm
|
| Product Height |
47 mm
|
| Product Width |
20 mm
|
| Product Weight |
28.33333333 g
|
| Compliances |
Contact factory
CE Marked GoST-R RoHS Compliant |
| Amperage Rating |
2 A
|
| Voltage rating |
250 V
|
| Suitable for |
DIN 43653 Type T size 000 fuses
DIN 43620 size 000 fuses DIN 43620 aR size 00 fuses DIN 43620 size 3 fuses DIN 43620 aR sizes 1* to 2 fuses French style Type T size 1* to 3 fuses |
Discover other Eaton products and accessories built to enhance this product.
PV-250A-2XL-15
Cartuccia fusibile, extra-rapido,250 A, DC 1500 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
PV-160AF2
fusibili fotovoltaici di Eaton Bussmann series, 160 A, 1000 Vdc, forma 2, 30 Watt
PV-50ANH1
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapida, 50 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
PV-350A-3L
Serie Eaton Bussmann, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
PV-600A-3L
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 600 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
PV-160A-2XL-15
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, DC 1500 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
PV-200A-2XL-15
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 1500 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
170M7399
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 800 V, dimensioni NH2, 150 x 61 x 54 mm, gR, IEC, indicatore doppio
PV-315ANH3
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 315 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio
PV-200ANH2
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 250 A, DC 1000 V, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio
PV-355A-3L-15
Cartuccia fusibile, extra-rapido,355 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a coltello
PV-200A-2XL
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
PV-200AF2
fusibili fotovoltaici di Eaton Bussmann series, 200 A, 1000 Vdc, forma 2, 34 Watt
PV-32ANH1
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 250 A, DC 1000 V, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio
170M3318
Fuse-link, high speed, 350 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, visual indicator
PV-125ANH1
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio
170M7355
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 315 A, AC 800 V, dimensione NH3, 150 x 76 x 71 mm, gR, IEC, indicatore doppio
PV-40ANH1
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 100 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
170M6814D
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
170M5817D
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700V (UL), 690V (IEC), 1100A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe aR
170M5889
Eaton Bussmann Fusibile a corpo squadrato e a extra-rapido, 690V (IEC), 630A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620
170M2675
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
170M3982
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K
170M4208
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 200 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro
170M3983
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M3988
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo T
170M3906
Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo squadrato extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 315A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, ClassR
170M5150
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 1100 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M3987
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 200 A, AC 1000 V, DIN compatto 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K
170M3819D
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
170M6085
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M2683
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
170M3902
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700V (UL), 690V (IEC), 125A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR
170M5885
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 2, 60 x 74 x 150 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M4217
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo T
170M2691
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700V (UL), 690V (IEC), 10A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620
170M1568D
Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo squadrato extra-rapido, 690V (IEC), 125A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, ClassR
170M3985
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K
170M6808D
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
170M4214
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 500 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro
170M4213
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 700 V (UL), 450 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro
170M6081
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M2677
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
170M5164
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 800 A, Taglia fusibile: 2, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, /110 Indicatore visivo, Terminale con fissaggio a bullone
170M5807
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 690 V, compact DIN 2, 55 x 71 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M5063
Serie Eaton Bussmann Fusibile a corpo squadrato extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 700A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR, DIN 43 620
170M8550
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1600 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo
170M1567D
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 690V (IEC), 100A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe aR
170M4215
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 550 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro
170M3909
Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 700V (UL), 690V (IEC), 450A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR
PV-250A-2XL-15
Cartuccia fusibile, extra-rapido,250 A, DC 1500 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
PV-160AF2
fusibili fotovoltaici di Eaton Bussmann series, 160 A, 1000 Vdc, forma 2, 30 Watt
PV-50ANH1
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapida, 50 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
PV-350A-3L
Serie Eaton Bussmann, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
PV-600A-3L
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 600 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
PV-160A-2XL-15
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, DC 1500 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
PV-200A-2XL-15
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 1500 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
170M7399
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 800 V, dimensioni NH2, 150 x 61 x 54 mm, gR, IEC, indicatore doppio
PV-315ANH3
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 315 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio
PV-200ANH2
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 250 A, DC 1000 V, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio
PV-355A-3L-15
Cartuccia fusibile, extra-rapido,355 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a coltello
PV-200A-2XL
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama
PV-200AF2
fusibili fotovoltaici di Eaton Bussmann series, 200 A, 1000 Vdc, forma 2, 34 Watt
PV-32ANH1
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 250 A, DC 1000 V, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio
170M3318
Fuse-link, high speed, 350 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, visual indicator
PV-125ANH1
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio
170M7355
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 315 A, AC 800 V, dimensione NH3, 150 x 76 x 71 mm, gR, IEC, indicatore doppio
PV-40ANH1
Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 100 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
170M6814D
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
170M5817D
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700V (UL), 690V (IEC), 1100A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe aR
170M5889
Eaton Bussmann Fusibile a corpo squadrato e a extra-rapido, 690V (IEC), 630A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620
170M2675
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
170M3982
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K
170M4208
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 200 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro
170M3983
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M3988
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo T
170M3906
Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo squadrato extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 315A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, ClassR
170M5150
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 1100 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M3987
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 200 A, AC 1000 V, DIN compatto 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K
170M3819D
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
170M6085
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M2683
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
170M3902
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700V (UL), 690V (IEC), 125A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR
170M5885
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 2, 60 x 74 x 150 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M4217
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo T
170M2691
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700V (UL), 690V (IEC), 10A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620
170M1568D
Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo squadrato extra-rapido, 690V (IEC), 125A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, ClassR
170M3985
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K
170M6808D
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
170M4214
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 500 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro
170M4213
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 700 V (UL), 450 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro
170M6081
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M2677
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
170M5164
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 800 A, Taglia fusibile: 2, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, /110 Indicatore visivo, Terminale con fissaggio a bullone
170M5807
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 690 V, compact DIN 2, 55 x 71 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
170M5063
Serie Eaton Bussmann Fusibile a corpo squadrato extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 700A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR, DIN 43 620
170M8550
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1600 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo
170M1567D
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 690V (IEC), 100A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe aR
170M4215
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 550 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro
170M3909
Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 700V (UL), 690V (IEC), 450A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR
| Distributore | Qtà disponibile. | Luogo di installazione | BuyNow.TableColLabelLink |
|---|
Caratteristiche prodotto