Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 250 A, DC 1000 V, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio
Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
|
Sigla catalogo |
PV-32ANH1
|
EAN |
5027590506090
|
UPC |
051712377126
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
137 mm
|
Altezza prodotto |
68 mm
|
Larghezza prodotto |
134 mm
|
Peso prodotto |
407.333 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
Tensione nominale |
1000 Vdc
|
Perdite di potenza (W) |
8.5 W
|
Colore |
Bianco
|
Tipo di fusibile |
PV-ANH1
|
Materiale |
Corpo in ceramica
|
Adatto per |
Base per fusibili NH SD1-D-PV
|