Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-600A-3L

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 600 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-600A-3L
EAN
5996516000557
UPC
051712395427
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
205 mm
Peso prodotto
2035 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
600 A
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
1000 Vdc
Perdite di potenza (W)
108 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-3L
Materiale
Corpo in ceramica

Compatible fuse holder

Adatto per
Base del fusibile SD3L-S-PV XL

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.