Reimposta
Reimposta
Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 700V (UL), 690V (IEC), 450A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3909
|
| EAN |
5027590450515
|
| UPC |
051712792707
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
305 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
145 mm
|
| Peso prodotto |
319 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Codice modello |
FUSE 450A 690V 1*STN/110 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
65 W
|
| Applicazione |
Protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|