Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2691
FUSE 10A 690V DIN 00 GR

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700V (UL), 690V (IEC), 10A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2691
EAN
5027590442763
UPC
051712233736
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
218 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 10A 690V DIN 00 GR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
20 a 600 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
3,8
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
3.5 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto