Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6814D
|
| EAN |
5027590463287
|
| UPC |
051712335270
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
87 mm
|
| Larghezza prodotto |
71 mm
|
| Peso prodotto |
1112 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
985000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
140000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
56 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Doppio indicatore
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
A lama |