Scarica il documento () sui 20

170M3982

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3982
EAN
5027590450751
UPC
051712678988
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
458 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
1300 a 1000 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto