Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7399
FUSE 250A 800V AC gR SIZE 2 DUAL IND

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 800 V, dimensioni NH2, 150 x 61 x 54 mm, gR, IEC, indicatore doppio

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7399
EAN
5027590518031
UPC
051712712750
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
53.9 mm
Peso prodotto
733 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Codice modello
FUSE 250A 800V AC gR SIZE 2 DUAL IND

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
136000
Classificazione dell’interruzione
65 kAIC
Pre arc (I2T)
17000
Tensione nominale
800 Vac
Perdite di potenza (W)
38 W

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Lama senza foratura per bulloni
Dimensione fusibile
NH2
Tipo di fusibile
PV-ANH2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.