Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5889
Codice del modello: FUSE 630A 690V DIN 2 GR

Eaton Bussmann Fusibile a corpo squadrato e a extra-rapido, 690V (IEC), 630A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5889
EAN
5027590461184
UPC
051712240772
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
387 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 630A 690V DIN 2 GR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
770000 a 600 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto