Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5807
Codice del modello: FUSE 350A 690V DIN 2* AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 690 V, compact DIN 2, 55 x 71 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5807
EAN
5027590460248
UPC
051712551670
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
664 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
FUSE 350A 690V DIN 2* AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
Protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama
Dimensione fusibile
02

Esporta le caratteristiche del prodotto