Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3819D
|
| EAN |
5027590450416
|
| UPC |
051712334082
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
| Altezza prodotto |
64 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
422.5 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
115000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
A lama |
| Dimensione fusibile |
1
|