Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7355

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 315 A, AC 800 V, dimensione NH3, 150 x 76 x 71 mm, gR, IEC, indicatore doppio

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7355
EAN
5027590517379
UPC
051712714075
Lunghezza/profondità del prodotto
52.9 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
39.7 mm
Peso prodotto
407.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized

Electrical rating

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Classificazione dell’interruzione
65 kAIC
Tensione nominale
800 Vac
Perdite di potenza (W)
16.5 W

Physical details

Colore
Bianco
Tipo di fusibile
PV-ANH1
Materiale
Corpo in ceramica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.