Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-200A-2XL-15

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 1500 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, con indicatore, contatti a lama

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-200A-2XL-15
EAN
5996516000618
UPC
051712372060
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
94 mm
Peso prodotto
1422 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
1500 Vdc
Classificazione dell’interruzione
30 kAIC
Classe
Classe gPV

Product specifications

Applicazione
Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
Tipo di fusibile
PV-2XL
Dimensione fusibile
2XL

Compatible fuse holders

Adatto per
Base del fusibile SD2XL-S-PV XL

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.