Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5289

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5289
EAN
5027590456593
UPC
051712584036
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
657 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Tensione nominale
1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto