Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 690 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 126 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5359
|
| EAN |
5027590456708
|
| UPC |
051712260954
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
619 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 450A 690V 2EK/91 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
105000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile francese
Indicatore per Micro EKN/Tipo K Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
2
|