Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5392
Codice del modello: FUSE 400A 1250V 2BKN/75 AR CU

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 1250 V, dimensione 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5392
EAN
5027590456838
UPC
051712816748
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
124 mm
Peso prodotto
743.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 400A 1250V 2BKN/75 AR CU

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
140000 a 1000 V, 180000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto