Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5393
|
| EAN |
5027590456845
|
| UPC |
051712261074
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
124 mm
|
| Peso prodotto |
743.5 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 450A 1250V 2BKN/75 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
205000 a 1000 V, 270000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K |
| Dimensione fusibile |
2
|