Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5463
Codice del modello: FUSE 700A 690V 2BKN/50 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 690 V, dimensioni 2, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5463
EAN
5027590457316
UPC
051712815314
Lunghezza/profondità del prodotto
77 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
558 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 700A 690V 2BKN/50 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
405000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
60500
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
95 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto