Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 1100 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5499
|
| EAN |
5027590457507
|
| UPC |
051712261463
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
124 mm
|
| Peso prodotto |
818 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 900A 1100V 2BKN/90 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Tensione nominale |
1100 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
1750000 a 1000 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/90 Tipo K |
| Dimensione fusibile |
2
|