Cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5591
|
| EAN |
5027590457774
|
| UPC |
051712261739
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
77 mm
|
| Larghezza prodotto |
61 mm
|
| Peso prodotto |
167.5 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
350 A
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
97500 a 1000 V, 135000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/75 Tipo K |
| Dimensione fusibile |
2
|