Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5594

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, AC 1250 V, dimensione 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5594
EAN
5027590457811
UPC
051712261760
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
61 mm
Peso prodotto
167.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
285000 a 1000 V, 380000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
42000
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
95 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
2 
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/75 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto