Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 500 A, Taglia fusibile: 2, Stile statunitese, FU/Senza indicatore, terminale con fissaggio a bullone
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5610
|
| EAN |
5027590457873
|
| UPC |
051712261838
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
| Altezza prodotto |
59 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
318 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
145000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
FU/Senza indicatore Terminali di collegamento a bullone |
| Dimensione fusibile |
2
|