Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5660

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, centri di fissaggio 90 mm

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5660
EAN
5027590458122
UPC
051712262002
Lunghezza/profondità del prodotto
286 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
318 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
145000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto