Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5664

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 690 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, centri 90 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5664
EAN
5027590458153
UPC
051712262040
Lunghezza/profondità del prodotto
286 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
318 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
575000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
86000
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
105 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto