Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1100A, AC 600 V, 200 kAIC, Altro, Fusibile, a lama lama x, classR
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5667
|
| EAN |
5027590458177
|
| UPC |
051712262064
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
318 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
1100 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
1600000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
245.000
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Perdite di potenza (W) |
120 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K |