Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 1100 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5748
|
| EAN |
5027590458429
|
| UPC |
051712262385
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
280 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
180 mm
|
| Peso prodotto |
1650 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
CSA Certified
UL Recognized Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 800A 1100V 2FKE/115 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
1200000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
245000
|
| Tensione nominale |
1100 V
|
| Perdite di potenza (W) |
120 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K Terminali di collegamento a bullone |