Reimposta
Reimposta
Eaton Bussmann Fusibile a corpo squadrato extra-rapido, 700 V (UL), 690 V (IEC), 700A, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5874
|
| EAN |
5027590461061
|
| UPC |
051712590952
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
833 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
700 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
95 W
|
| Applicazione |
Protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653 |