Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 800A, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5875
|
| EAN |
5027590461078
|
| UPC |
051712793476
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
212 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
105 W
|
| Applicazione |
Protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653 |