Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 1000 V, dimensione 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5960
|
| EAN |
5027590461337
|
| UPC |
051712602259
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
124 mm
|
| Peso prodotto |
766 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
700 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
770000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
130000
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
115 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K |