Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5985
|
| EAN |
5027590461665
|
| UPC |
051712603317
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
284 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
175 mm
|
| Peso prodotto |
836 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 450A 1000V 2TN/110 AR UR INDICATOR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
210000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
35500
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
90 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110 Terminali di collegamento a bullone |