Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6015
Codice del modello: FUSE 1100A 690V 3/80 AR UC

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 1100 A, Taglia fusibile: 3, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, /80 Indicatore visivo, Terminale con fissaggio a bullone

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6015
EAN
5996516017302
UPC
051712262590
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1136 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 1100A 690V 3/80 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1100 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1300000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto