Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 76 x 76 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6020
|
| EAN |
5996516017357
|
| UPC |
051712792295
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1186 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 1800A 600V 3/80 AR UR INDICATOR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1800 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
5250000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
880000
|
| Tensione nominale |
600 Vac
|
| Perdite di potenza (W) |
165 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/80 Indicatore visivo Terminali di collegamento a bullone |