Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 1100 A, 100 kAIC, Classe aR, DIN 43 620, Standard, Tempo di intervento a 1000 V: 2800000, Tempo di intervento a 1250 V: 3600000, corpo quadrato con fissaggio a bullone centrale (contati scanalai), indicatore di stato fusibile superiore, 140 W
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6149
|
| EAN |
5996516017951
|
| UPC |
051712263016
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1321 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 1100A 1250V 3/110 AR INDICATOR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1100 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
2800000 a 1000 V, 3600000 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
575000
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
140 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/110 Indicatore visivo Terminali di collegamento a bullone |