Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 1100 V, dimensioni 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6150
|
| EAN |
5996516017968
|
| UPC |
051712263023
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1295 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 1250A 1100V 3/110 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1250 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
3950000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
810000
|
| Tensione nominale |
1100 V
|
| Perdite di potenza (W) |
145 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/110 Indicatore visivo Terminali di collegamento a bullone |