Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6192

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6192
EAN
5996516018163
UPC
051712263221
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1297 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
235000 a 1000 V, 310000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
39000
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
105 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto