Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6338
Codice del modello: FUSE 315A 1250V 3BKN/75 AR CU

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6338
EAN
5027590461788
UPC
051712263849
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
1126 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 315A 1250V 3BKN/75 AR CU

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
58000 a 1000 V, 77500 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
9500
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
85 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto