Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6342
|
| EAN |
5027590461825
|
| UPC |
051712263887
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1154 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 500A 1250V 3BKN/75 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
235000 a 1000 V, 310000 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
39000
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
105 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K |