Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6358
|
| EAN |
5996516019016
|
| UPC |
051712263955
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
78 mm
|
| Altezza prodotto |
123 mm
|
| Larghezza prodotto |
155 mm
|
| Peso prodotto |
694 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
95000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
14000
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
95 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Stile francese
Indicatore per Micro EKN/Tipo K Terminali di collegamento a bullone |