Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 690 V, dimensione 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6364
|
| EAN |
5996516019078
|
| UPC |
051712264013
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
78 mm
|
| Altezza prodotto |
123 mm
|
| Larghezza prodotto |
155 mm
|
| Peso prodotto |
1287 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
945000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile francese
Indicatore per Micro EKN/Tipo K Terminali di collegamento a bullone |
| Dimensione fusibile |
3
|