Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 690 V, dimensioni 3, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6416
|
| EAN |
5027590462181
|
| UPC |
051712793407
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
53 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
76 mm
|
| Peso prodotto |
841 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
1250 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
1950000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
290000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
140 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
B/Indicatore visivo |