Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6459
FUSE 550A 690V 3BKN/50 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, AC 690 V, dimensioni 3, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore)

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6459
EAN
5027590462365
UPC
051712264211
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
92 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
278 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 550A 690V 3BKN/50 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
550 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
135000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
19500
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
100 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto