Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1600 A, AC 690 V, dimensioni 3, aR, IEC, UL, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6469
|
| EAN |
5996516019443
|
| UPC |
051712799508
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
53 mm
|
| Altezza prodotto |
92 mm
|
| Larghezza prodotto |
76 mm
|
| Peso prodotto |
1032 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
135000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
19500
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
160 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K |