Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6501

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1400 A, AC 1100 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6501
EAN
5996516019573
UPC
051712264310
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1356 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1400 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
6000000 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
1250000
Tensione nominale
1100 V
Perdite di potenza (W)
150 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/90 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto