Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M6524

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6524
EAN
5996516019672
UPC
051712847308
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1292 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1100 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
175 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto